Slovensko - Slovenčina

Philips Accessory, Biela

Popis produktu

Philips Accessory, Biela

Objednávkový kód: 911401807787
Úplný objednávkový kód: 872016975214699

Špecifikácie

  • Celková dĺžka
    615,5 mm
  • Celková šírka
    615,5 mm
  • Celková výška
    78,5 mm
  • Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
    79 x 616 x 616 mm
  • Materiál
    Hliník
  • Krytie IP
    -
  • Kód krytia IP (mechanický náraz)
    -
  • Farba príslušenstva
    Biela
  • Čistá hmotnosť (kus)
    0,980 kg

Súbory na stiahnutie

Family

Product