Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 1200x300 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3

Popis produktu

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 4-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 58876900
Úplný objednávkový kód: 872016958876900

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102819 sk_SK pdf 677.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102819_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102819_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 IES
Súbor Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 910505102819 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W30L120 pdf 708.4 kB