Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3 

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 4-pólový, SC | Bezpečnostný kábel, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia

Objednávkový kód: 58875200
Úplný objednávkový kód: 872016958875200

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102818 sk_SK pdf 512.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102818_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102818_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  IES
Súbor Revit
RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  910505102818 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 WIA W60L60 OC ELB3  LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB