Philips CoreLine Panel gen6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-DC
RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC
Popis produktu
Module 625, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, kompatibilná s jednosmerným prúdom pre centrálne núdzové osvetlenie (integrované), 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polykarbonát, IP20/40 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred dotykom káblom, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, 0,25 m kábel s 5-pólovým konektorom, Zástrčný konektor, 4-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov