Slovensko - Slovenčina

Philips CoreLine Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

Popis produktu

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oceľ, Biela, Signálna biela (RAL 9003), Jedna vrstva prášku, Strop, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Interact Ready, Snímač Interact SC200, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Uhol vyžarovania 90°, Biely reflektor, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, 0,3 m kábel s 2-pólovým konektorom, 2 zástrčné konektory, 2-pólové, SC | Bezpečnostný kábel

Objednávkový kód: 58860800
Úplný objednávkový kód: 872016958860800

Špecifikácie

Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102803 sk_SK pdf 665.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102803_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102803_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 IES
Súbor Revit
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 910505102803 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB