Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 36S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO SC
Popis produktu
Oceľ, Biela, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact na ústredné núdzové osvetlenie, Snímač Interact SNS210, 3400 lm, 26.5 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov