Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19
RC330V 36S/940 WIA W30L120 MXO
Popis produktu
Oceľ, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 3-pólový
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Nie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov