Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO

Popis produktu

Oceľ, Biela, Regulácia stmievania DALI pripravená na použitie so systémom Interact, externá, na ústredné núdzové osvetlenie, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Textúrovaná, Polystyrén, IP20/44 | Ochrana pred dotykom rukou; ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostná trieda II, Zástrčný konektor, 5-pólový, Centrálne núdzové osvetlenie ovládané jednosmerným prúdom

Objednávkový kód: 910505102459
Úplný objednávkový kód: 872016901478700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Nie
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102459 sk_SK pdf 421.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102459_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102459_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO IES
Súbor Revit
RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO 910505102459 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/940 DEIA W62L62 MXO LDT