Slovensko - Slovenčina

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08, TW3

WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L12

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 77200700
Úplný objednávkový kód: 871951477200700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L12 txt 5.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925869410 sk_SK pdf 354.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925869410_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925869410_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L12 IES
Súbor Revit
WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L12 910925869410 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L12 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L12 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSU HE WB TW3x2.5 PI5 L12 LDT