Philips Pacific LED Gen5

Robustné pripojiteľné svietidlo s vynikajúcim výkonom.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Pacific LED 5. generácie je inovatívne špičkové vodotesné svietidlo LED, ktoré si získava obdiv za svoj optimálny výkon. Spĺňa vysoké požiadavky moderných a náročných priemyselných odvetví. Toto veľmi robustné, kompaktné a spoľahlivé osvetlenie prináša vynikajúcu kvalitu svetla. Vďaka vysokej úrovni mechanickej ochrany (IK08), ochrany proti vode a prahu (IP66) a overenej chemickej odolnosti si svietidlo Pacific LED gen5 dokonale poradí s náročnými podmienkami v automobilovom, potravinárskom a ťažkom priemysle. Veľmi dobré výsledky však dosahuje aj v parkovacích garážach a skladoch. Svietidlá Pacific LED gen5 vyžarujú vynikajúce homogénne svetlo bez artefaktov, ponúkajú rôzne optiky a širokú škálu hodnôt svetelného toku (až 15 000 lm). Tým zvyšujú flexibilitu pri plánovaní optimalizovaných schém osvetlenia. Pretože sa pri navrhovaní využil prístup s dôrazom na obehové hospodárstvo, je možné tieto svietidlá s možnosťou kompletnej údržby modernizovať, a predĺžiť tak ich celkovú životnosť. Tieto svietidlá vynikajú rýchlou a jednoduchou montážou, ktorá umožňuje prekáblovanie a rôzne verzie pripojenia a montáže. Zaujímajú tiež nízkymi celkovými prevádzkovými nákladmi, energetickou účinnosťou a ľahkou údržbou, vďaka ktorej je narušenie pracovných procesov v náročných prostrediach úplne minimálne. Kompletnosť riešenia svietidiel Pacific LED gen5 zvyšuje integrácia systému s riešením Interact Industry prinášajúcim ďalšie príležitosti optimalizácie účinnosti, úspory energie, ovládania osvetlenia, produktivity a bezpečnosti. Je pripravené na budúci vývoj v každom smere. Objavte svietidlo Pacific LED gen5 ponúkajúce optimálny výkon v náročných prostrediach.

Výhody

  • Dlhá životnosť ponúka bezproblémovú prevádzku vašej inštalácie osvetlenia.

  • Vhodné na vaše priemyselné použitie vďaka širokému rozsahu aplikácií od potravinárskej výroby cez ťažký priemysel, chemický priemysel, automobilový priemysel až po parkovacie garáže a sklady.

Vlastnosti

  • Vysoká energetická účinnosť a dlhá životnosť: až 160 lm/W a životnosť 100 000 h L80.

  • Široké pokrytie aplikácií so širokým výberom svetelného toku (až do 15 000 lúmenov) a optiky v kombinácii s kvalitnými materiálmi odolnými voči chemikáliám.

Použitie

  • Spracovanie potravín
  • Parkovacie garáže
  • Výroba;
  • Sklady/distribučné centrá

Výstraha a bezpečnosť

  • UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66.

  • Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 sk_SK pdf 1.6 MB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Pacific LED Gen5
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB