Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800

Popis produktu

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Kábel s 5-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels, Zóna 2 a 22

Objednávkový kód: 62767300
Úplný objednávkový kód: 871951462767300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 txt 4.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868707 sk_SK pdf 463.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868707_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868707_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 IES
Súbor Revit
WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 910925868707 ZIP
Dialux
ULD File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 80S/840 PSD WB W5 L1800 LDT