Slovensko - Slovenčina

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 40.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08

WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6400 lm, 40.5 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 62762800
Úplný objednávkový kód: 871951462762800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200 txt 4.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868702 sk_SK pdf 404.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200 IES
Súbor Revit
WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200 910925868702 ZIP
Dialux
ULD File - WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT495C 64S/840 PSD HE WB PI5 L1200 LDT