Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08

WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Kábel s 5-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 62573000
Úplný objednávkový kód: 871951462573000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200 txt 4.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868511 sk_SK pdf 385.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868511_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868511_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200 IES
Súbor Revit
WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200 910925868511 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB W5 L1200 LDT