Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 48.5 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Veľmi široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08
WT490C 80S/840 PSU HE VWB PI5 L1800
Popis produktu
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 48.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Veľmi široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov