Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., verzia Pro

Objednávkový kód: 10978000
Úplný objednávkový kód: 871951410978000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 txt 4.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867723 sk_SK pdf 405.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867723_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867723_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 IES
Súbor Revit
WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 910925867723 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 LDT