Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 43.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08, TW1, ELD3h
WT490C 64S/840 PSD HE WB ELD3 TW1 PI7 L1
Popis produktu
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6400 lm, 43.5 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 7-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové, Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod. s rozhraním DALI
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov