Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08, TW3

WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 7-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 3-fázové

Objednávkový kód: 10969800
Úplný objednávkový kód: 871951410969800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925867714 sk_SK pdf 354.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925867714_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925867714_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 IES
Súbor Revit
WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 910925867714 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSD HE WB TW3 PI7 L1200 LDT