Slovensko - Slovenčina

Philips Pacific LED Gen5 Value

Robustné vodotesné svietidlo s optimálnym výkonom po celú dobu životnosti

Pomocou tlačidla 'konfigurovať teraz' si prispôsobte svoje svietidlo alebo si vyberte jeden z vopred nakonfigurovaných produktov nižšie.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Pacific LED Value 5. generácie je inovatívne vodotesné LED svietidlo špičkovej kvality, ktoré si získava obdiv za svoj optimálny výkon. Spĺňa vysoké požiadavky moderných a náročných priemyselných odvetví. Toto veľmi robustné, kompaktné a spoľahlivé svietidlo prináša vynikajúcu kvalitu svetla. Vďaka vysokej úrovni mechanickej ochrany (IK08), ochrany proti vode a prahu (IP66) a overenej chemickej odolnosti si Pacific LED Value 5. generácie dokonale poradí s náročnými podmienkami v automobilovom, potravinárskom a ťažkom priemysle. Veľmi dobré výsledky však tieto svietidlá dosahujú aj v parkovacích garážach a skladoch. Svietidlá Pacific LED Value 5. generácie vyžarujú vynikajúce homogénne svetlo bez artefaktov a zároveň ponúkajú rôzne optiky a širokú škálu hodnôt svetelného toku. Tým zvyšujú flexibilitu pri plánovaní optimalizovaných schém osvetlenia. Pretože sa pri navrhovaní kládol dôraz na obehové hospodárstvo, je možné tieto plne servisovateľné svietidlá modernizovať, a predĺžiť tak ich celkovú životnosť. Tieto svietidlá vynikajú rýchlou a jednoduchou montážou, ktorá umožňuje prekáblovanie a rôzne verzie pripojenia a montáže. Vyznačujú sa aj vysokou energetickou účinnosťou a jednoduchou údržbou, vďaka ktorej je narušenie pracovných procesov v náročných prostrediach úplne minimálne. Zoznámte sa s robustnými svietidlami Pacific LED 5. generácie Value ponúkajúcimi optimálny výkon na osvetlenie vo vlhkom prostredí.

Výhody

  • Kompaktné, robustné a spoľahlivé riešenie s dlhou životnosťou.

  • Rozsiahly rad priemyselných aplikácií (potravinársky priemysel, ťažký a chemický priemysel, automobilový priemysel, parkovacie garáže a sklady)

Vlastnosti

  • Energetická účinnosť a dlhá životnosť: až 140 lm/W a životnosť 50 000 hod. L80.

  • Robustná a kompaktná architektúra, vysoká úroveň ochrany proti vode a prachu (IP66) a mechanickej ochrany (IK08)

Použitie

  • Spracovanie potravín
  • Parkovacie garáže
  • Výroba;
  • Sklady/distribučné centrá

Výstraha a bezpečnosť

  • UV žiarenie postupom času poškodzuje materiál a v dôsledku toho svietidlo už nie je vodotesné a nespĺňa stupeň krytia IP66

  • Neinštalujte svietidlo na miesta, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 Value sk_SK pdf 452.3 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Pacific LED Gen5 Value
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Pacific LED Gen5 Value
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Pacific LED gen5 Value 910925868298.pdf pdf 656.7 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868248.pdf pdf 652.5 kB
Environmentálne informácie o produktoch
EPD Philips Pacific LED gen5 Value WT475C Ref 910925868425.pdf pdf 656.8 kB