Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika, Číra, IP66, IK08

WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 62336100
Úplný objednávkový kód: 871951462336100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868271 sk_SK pdf 403.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868271_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868271_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200 IES
Súbor Revit
WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200 910925868271 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200 LDT