Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 82 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Číra, IA9, IP66, IK08

WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800

Popis produktu

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Biela, Napájač pripravený na snímač na použitie so systémom Interact, Anténa InterAct SNS410, 10700 lm, 82 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 62776500
Úplný objednávkový kód: 871951462776500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 txt 4.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868716 sk_SK pdf 666.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868716_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868716_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 IES
Súbor Revit
WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 910925868716 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 107S/840 SIA WB IA9 L1800 LDT