Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, Opálové, Opálové, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU O L1800

Popis produktu

Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 6000 lm, 44 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opálové, Opálové, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 3-pólový

Objednávkový kód: 62771000
Úplný objednávkový kód: 871951462771000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT475C 62S/840 PSU O L1800 txt 4.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868711 sk_SK pdf 396.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868711_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868711_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 IES
Súbor Revit
WT475C 62S/840 PSU O L1800 910925868711 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU O L1800 LDT