Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 81 W, L1800 mm, 10700 lm, 4000 K, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08
WT475C 107S/840 PSU WB L1800
Popis produktu
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 10700 lm, 81 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov