Popis produktu
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonát, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6200 lm, 45.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Úzke vyžarovanie – vysoko závesná regálová optika, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový