Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Veľmi široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK08, TW1

WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200

Popis produktu

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Veľmi široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový, Prekáblovanie cez priechodku, 1-fázové

Objednávkový kód: 62345300
Úplný objednávkový kód: 871951462345300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200 txt 4.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868280 sk_SK pdf 353.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868280_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868280_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200 IES
Súbor Revit
WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200 910925868280 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD VWB TW1 L1200 LDT