Popis produktu
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonát, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 7200 lm, 54 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Veľmi široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový