Philips CoreLine Fastset, vodotesné

CoreLine FastSet vodeodolný IP44: jednoduchá inštalácia, vynikajúce osvetlenie

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips CoreLine FastSet je energeticky účinná priama LED náhrada bežných vnútorných vodotesných svetiel s krytím IP44. Vzhľadom na identické svetelné výkony ako žiarivkové osvetlenie nie je potrebné vykonávať nové výpočty osvetlenia pre projekty modernizácie – vďaka dizajnu „všetko v jednom“ môžete prepínať medzi náhradnými teplotami chromatickosti (CCT) a svetelným výkonom v rovnakom svietidle tak, aby presne vyhovovali vašim potrebám. Montáž týchto vodotesných LED svietidiel s krytím IP44 je okrem toho rýchla a flexibilná, pričom ponúka možnosť výberu jednoduchého prepojenia alebo vstupu kábla z bočnej alebo zadnej strany svietidla. To znamená, že vnútorné vodotesné svietidlá CoreLine FastSet IP44 sa dajú jednoducho namontovať ako samostatné svietidlo priamo na stenu alebo pomocou konzol. Je tiež jednoduché ich pripojiť k iným svietidlám CoreLine FastSet a vytvoriť tak harmonické svetelné línie. Ako by ste od spoločnosti Philips očakávali, bezpečnosť je navrhnutá v každom svietidle CoreLine FastSet. Nielen, že majú certifikáciu IP44 a IK06 v prípade ochrany voči náhodnému nárazu, bezpečnostné kolíky na kryte svietidla tiež bránia jeho pádu. Pre aplikácie inteligentného osvetlenia sú k dispozícii možnosti Interact Ready. Preto vám vodotesné LED svietidlá CoreLine FastSet s krytím IP44 ponúka dokonalé riešenie osvetlenie rušných komunikačných zón, akými sú parkovacie garáže, práčovne a schodiská.

Výhody

  • Modernizácia zámenou za energeticky úsporné LED

  • Všetko v jednom: prepínajte medzi dvoma svetelnými účinnosťami (3 000 lm, 6 000 lm) a dvoma teplotami chromatickosti (3 000 K, 4 000 K) v jednom svietidle

Vlastnosti

  • Až 140 lm/W

  • Identické svetelné účinnosti ako žiarivky 2 400 – 6 000 lm

Použitie

  • Kancelárie
  • Parkovacie garáže
  • Priestory na vzdelávanie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • školy

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, vodotesné sk_SK pdf 846.8 kB
Pokyny na montáž
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine Fastset, vodotesné
Viaceré položky - Visuals
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-CoreLine Fastset, vodotesné
Viaceré položky - Software Plugins