Slovensko - Slovenčina

Pierlite Vandaprime waterproof, 29.5 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK10, ZÁSTRČNÝ | Zástrčný

VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5

Nové

Popis produktu

L700 mm, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Jedna vrstva prášku, Konzola, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4200 lm, 29.5 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 6. úroveň kV, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 910505106086
Úplný objednávkový kód: 872110335397900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5 txt 5.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505106086_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505106086_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5 IES
Súbor Revit
VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5 910505106086 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 42S/840 PSU L700 WB BR PI5 LDT