Pierlite Vandaprime waterproof, 28 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie, Číra, IP66, IK10, ZÁSTRČNÝ | Zástrčný
VX200C 47S/840 PSD L1300 WB BR PI5
Nové
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
L1310 mm, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Jedna vrstva prášku, Konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4700 lm, 28 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Široké vyžarovanie, Číra, Polykarbonát, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Ochrana pred prepätím po 6. úroveň kV, Zástrčný konektor, 5-pólový
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov