Philips CoreLine panel gen6, čistá miestnosť

Montujte inteligentne, dokončite rýchlejšie. Vyberte si spoľahlivosť a výkon, ktoré vydržia.

Nové

Produkty

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20
73522499
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65
73523199

Informácie o radoch produktov

Popis

Philips CoreLine Panel Gen6 Cleanroom JW1.1 poskytuje spoľahlivé a cenovo efektívne riešenie osvetlenia pre čisté a kontrolované prostredia. Navrhnuté pre aplikácie, kde sú hygiena, utesnenie svietidla a vizuálny komfort nevyhnutné, rodina spája ochranu IP65 s osvedčenou kvalitou a jednoduchosťou inštalácie, ktorú od CoreLine očakávate. Vybrané verzie sú vhodné pre aplikácie v čistých miestnostiach, vrátane jednej verzie certifikovanej pre čisté miestnosti ISO triedy 1, ktorá pomáha špecifikátorom a inštalatérom s istotou splniť náročné požiadavky projektu. CoreLine Panel Gen6 Cleanroom zabezpečuje vysokokvalitné, rovnomerné osvetlenie, napomáha splneniu požiadaviek aplikácie a je ľahko špecifikovateľný, inštalovateľný a udržiavateľný. Ako súčasť portfólia CoreLine rodina poskytuje spoľahlivé riešenie Philips, ktoré vyvažuje výkon, spoľahlivosť a hodnotu, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre zdravotnícke zariadenia, laboratóriá, farmaceutické priestory, potravinárske prevádzky a ďalšie priestory, kde je potrebné čisté a chránené osvetlenie.

Výhody

  • Spoľahlivé riešenie pre čisté a kontrolované prostredie s ochranou IP65

  • Podporuje súlad s požiadavkami pre čisté aplikácie, vrátane verzie vhodnej pre čisté priestory triedy 1 podľa ISO.

Vlastnosti

  • Zapustený LED panel pre čisté miestnosti a aplikácie s vysokými nárokmi na hygienu

  • Predná plocha s krytím IP65 pre lepšiu ochranu pred prachom a vodou

Použitie

  • Čisté miestnosti
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Nemocnice a opatrovateľské centrá
  • Laboratóriá a farmaceutické výrobné oblasti
  • Prostredia spracovania a prípravy potravín
  • Iné kontrolované, hygienické alebo na kontamináciu citlivé vnútorné priestory.

Výstraha a bezpečnosť

  • Vždy si pred špecifikáciou overte projektové požiadavky na čisté priestory a hygienu.

  • Klasifikácia pre čisté priestory platí iba pre vybrané produktové verzie. Pozrite si dokumentáciu produktu pre podrobné certifikačné informácie.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet CoreLine panel gen6, čistá miestnosť sk_SK pdf 588.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-CoreLine panel gen6, čistá miestnosť
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-CoreLine panel gen6, čistá miestnosť
Viaceré položky - Software Plugins