Slovensko - Slovenčina

Philips Cleanroom CR350B

Čisté priestory: keď svetlo musí byť hygienické, vynikajúcej kvality a vysokého rozlíšenia

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Pri prevádzke zariadenia, kde sa vyžadujú tie najprísnejšie hygienické požiadavky, veľmi vysoké nároky sa kladú aj na osvetlenie, ktoré musia spĺňať prísne normy. Musí sa ľahko čistiť, byť bezprašné, utesnené a vodotesné, a to všetko pri výnimočnom optickom výkone. Svietidlá Philips Cleanroom CR350B sú navrhnuté špeciálne do prevádzok, kde je hygiena kriticky dôležitým faktorom, ako sú nemocnice, laboratóriá, chirurgické a vyšetrovacie miestnosti, rovnako ako na použitie vo farmaceutickom priemysle. Tieto energeticky úsporné a odolné riešenia osvetlenia pre čisté priestory poskytujú vynikajúcu kvalitu svetla, ktorá zodpovedá tým najprísnejším normám aj legislatíve, ktorá vyžaduje špeciálne svietidlá so stupňom krytia IP65, ktoré sa ľahko čistia a sú bezprašné. Vďaka vynikajúcej kvalite svetla a podania farieb tieto svietidlá Philips do čistých priestorov znižujú aj namáhanie zraku. To môže mať zásadný význam v priemyselných odvetviach, ako sú čisté výrobné priestory či grafická a textilná výroba, kde je dôležitý vysoký svetelný tok a nízke oslnenie.

Výhody

  • Vynikajúca kvalita svetla

  • Spĺňa normy a legislatívne požiadavky na čistú miestnosť

Vlastnosti

  • Plne v súlade s požiadavkami IP65 a ENEC

  • Skvelý index podania farieb CRI >90

Použitie

  • Operačné sály a vyšetrovne
  • Laboratóriá a farmaceutické zariadenia
  • Čisté výrobné miestnosti

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B sk_SK pdf 504.2 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 3.1 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Cleanroom CR350B
Viaceré položky - Software Plugins