Slovensko - Slovenčina

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 37 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED40S/840 PSD W60L60

Popis produktu

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 4000 lm, 37 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 79708900
Úplný objednávkový kód: 871869979708900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483355 sk_SK pdf 294.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483355_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483355_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED40S/840 PSD W60L60 LDT