Slovensko - Slovenčina

Philips Cleanroom LED CR250B

Čisté priestory: jednotné, spoľahlivé a cenovo výhodné riešenie

Produkty

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

Informácie o radoch produktov

Popis

V aplikáciách, kde hygiena zohráva veľmi dôležitú úlohu, napríklad v nemocniciach a prevádzkach na výrobu potravín, požadujú zákazníci overené svietidlá s krytím IP65 a IP54. Sú bezpečné a cenovo prijateľné. Rad svietidiel Philips Cleanroom CR250B predstavuje skutočnú hodnotu, ktorú môžete za danú cenu získať: Systém LED od spoločnosti Philips poskytuje spoľahlivé svetlo vysokej kvality a flexibilné možnosti montáže znamenajú, že tento rad LED osvetlenia Cleanroom možno použiť v rôznorodých aplikáciách. Tieto svietidlá Cleanroom sú tiež v súlade so všetkými relevantnými štandardmi (CE, EMC, RoHS).

Výhody

  • Investícia, ktorá sa oplatí

  • Nízke náklady na údržbu vďaka dlhej životnosti svietidla

Vlastnosti

  • Jednotná svetelná plocha

  • Verzie IP65 (sklenený kryt) a IP54 (kryt PMMA)

Použitie

  • Prevádzky na výrobu potravín a kuchyne
  • Nemocnice a opatrovateľské centrá
  • Čisté výrobné zóny

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B sk_SK pdf 790.3 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Viaceré položky

Softvérové doplnky

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Viaceré položky