Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65

Popis produktu

1200x300 mm, Oceľ, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opálové, Tvrdené sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK07 | 2 J, zosilnené, Bezpečnostná trieda II, Skrutkový konektor

Objednávkový kód: 07289900
Úplný objednávkový kód: 871869607289900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Servisná značka
Nie
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910503910173 sk_SK pdf 291.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910503910173_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910503910173_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 IES
Súbor Revit
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 910503910173 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 LDT