Slovensko - Slovenčina

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

CR350B LED60S/940 PSD W30L120

Popis produktu

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Oceľ, Biela, Dopravná biela (RAL 9016), Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 6000 lm, 60 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyžarovanie, Číra, Sklo, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 912401483375
Úplný objednávkový kód: 871869979728700

Špecifikácie

  • Vymeniteľný svetelný zdroj
    Nie
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Servisná značka
    Áno
  • Technológia osvetlenia
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912401483375 sk_SK pdf 295.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912401483375_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912401483375_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/940 PSD W30L120 LDT