Slovensko - Slovenčina

Philips LuxSpace Compact, zapustený, Downlight, UltraEfficient, 29.5 W, D200 mm, 4200 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20

DN610B 40S/840UE WIA-E C WH

Popis produktu

Downlight, D200 mm, Plast, Biela, Zapustené, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, externý, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Vysokoleštený reflektor, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II

Objednávkový kód: 910505104748
Úplný objednávkový kód: 872016983634100

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Montáž
Zapustené
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104748 sk_SK pdf 357.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LuxSpace Compact Recessed Installation Instructions pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104748_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104748_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH IES
Súbor Revit
DN610B 40S/840UE WIA-E C WH 910505104748 ZIP
Dialux
ULD File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN610B 40S/840UE WIA-E C WH LDT