Philips GreenSpace

GreenSpace – vysokoúčinné trvácne LED riešenie

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Zákazníci potrebujú dosiahnuť ideálnu rovnováhu medzi počiatočnými investíciami a nákladmi na osvetľovaciu sústavu počas celej jej životnosti. Svietidlo GreenSpace je cenovo výhodné stropné svietidlo s dlhou životnosťou, ktoré možno použiť ako náhradu za konvenčné stropné svietidlá s kompaktnými žiarivkami pre všeobecné osvetlenie. Využíva najnovšiu LED technológiu, na základe čoho dosahuje výnimočne nízku spotrebu a zároveň poskytuje konzistentný svetelný výkon, stabilnú farbu svetla a podanie farieb na vysokej úrovni. Dlhá životnosť svietidla je základom pre skutočne spotrebiteľské riešenie typu „namontuj a užívaj“.

Výhody

  • Vysoká účinnosť systému: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)

  • Až 70% úspora energie: celková návratnosť za menej ako dva roky

Vlastnosti

  • Energeticky účinná a odolná LED technológia

  • Vysoká účinnosť systému: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)

Použitie

  • Kancelárie
  • Maloobchodné predajne
  • Hotely a nemocnice

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet GreenSpace sk_SK pdf 336.2 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 658.5 kB
Dokument EcoDesign
EcoDesign pdf 525.4 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-GreenSpace
Viaceré položky - Visuals
Súbor Revit
GreenSpace zip 1.2 MB
Video
GreenSpace installation video mp4 235.4 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-GreenSpace
Viaceré položky - Software Plugins

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
GreenSpace Environmental Product Declaration pdf 908.1 kB
Environmentálne informácie o produktoch
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB