Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Vysokoleštený reflektor, Číra, IP20/54
DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC
Popis produktu
D200 mm, Plast, Biela, Zapustené, Externý napájací zdroj (zap./vyp.), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Vysoko leštené zrkadlo, Vysokoleštený reflektor, Číra, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana pred dotykom rukou, ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II
Špecifikácie
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Predradník
- -
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov