Povrchové svietidlo Signify myCreation Accent Accent Track D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží
Accent Track D65 je trvalo udržateľný svetelný projektor s elegantným a decentným dizajnom a priemerom 65 mm. Toto všestranné riešenie osvetlenia je vysoko energeticky úsporné a ponúka rôzne možnosti farieb a textúr, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre maloobchod s módou, pohostinstvo alebo rezidenčné aplikácie. Kryt vytlačený 3D tlačou je vyrobený z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využiteľných biologických materiálov, zatiaľ čo chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo možno svietidlo upgradovať, opakovane používať, servisovať a recyklovať, vďaka čomu sa považuje za skutočný prielom v oblasti návrhu osvetlenia
Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo
Spĺňa všetky potreby akcentového osvetlenia
Bohatá paleta farieb a textúr telies svietidiel – štandardné a na požiadanie
Možnosť výberu z rôznych svetelných receptov – 3 000 K, 4 000 K, Premium White