Slovensko - Slovenčina

Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, 15°

Popis produktu

Signify myCreation TCAT65 | TCAT65, 13.9 W, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, široké vyžarovanie od 40 do 80 stupňov, 15°

Objednávkový kód: 83778200
Úplný objednávkový kód: 872016983778200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505104888 sk_SK pdf 207.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Accent Track D65-MI pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505104888_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505104888_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN IES
Dialux
ULD File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ULD
Relux
ROLF File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN ROLFZ
LDT
LDT File - TCAT65 17S/PW940 PSU HNB FG T302 GN402SN LDT