Slovensko - Slovenčina

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, Stredné vyžarovanie, Čierna

ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK

Popis produktu

Compact, track projector, Hliník, Čierna, Signálna čierna (RAL 9004), Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2800 lm, 31 W, 90 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Stredné vyžarovanie, Číra, Tvrdené sklo, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505101393
Úplný objednávkový kód: 871869997708500

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505101393 sk_SK pdf 299.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505101393_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505101393_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK IES
Súbor Revit
ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK 910505101393 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE PSU MB FG BK LDT