Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFlow, Track flood (double), 61 W, 8800 lm, 4000 K, Dvojitá asymetrická optika, Čierna

ST762T 39S/840 PSU BK

Popis produktu

Track flood (double), Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8800 lm, 61 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Dvojitá asymetrická optika, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 01167000
Úplný objednávkový kód: 872016901167000

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102529 sk_SK pdf 319.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102529_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102529_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST762T 39S/840 PSU BK IES
Súbor Revit
ST762T 39S/840 PSU BK 910505102529 ZIP
Dialux
ULD File - ST762T 39S/840 PSU BK ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/840 PSU BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/840 PSU BK LDT