Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2800 lm, 4000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Biela

ST210T 27S/840 WIA WB WH

Popis produktu

Track projector, Hliník, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 2800 lm, 21 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102557
Úplný objednávkový kód: 872016901195300

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102557 sk_SK pdf 383.8 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102557_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102557_EU
Viaceré položky - Visuals