Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, Track projector, 30.5 W, 4100 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Čierna

ST210T 39S/830 WIA WB BK

Popis produktu

Track projector, Hliník, Čierna, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 4100 lm, 30.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102555
Úplný objednávkový kód: 872016901193900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102555 sk_SK pdf 391.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102555_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102555_EU
Viaceré položky - Visuals