Philips StoreFit, Track projector, 21 W, 2700 lm, 3000 K, Bezdrôtové, Interact Ready, Široké vyžarovanie, Biela
ST210T 27S/830 WIA WB WH
Popis produktu
Track projector, Hliník, Biela, Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact, 2700 lm, 21 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Široké vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov