Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8400 lm, 4000 K, Stredné vyžarovanie, Biela
ST210Y 39S/840 PSU MB WH
Popis produktu
CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 8400 lm, 58 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov