Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Biela

ST210Y 39S/830 DIA MB WH

Popis produktu

CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 8200 lm, 58 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102066
Úplný objednávkový kód: 871869998286700

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102066 sk_SK pdf 394.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102066_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102066_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/830 DIA MB WH LDT 1.5 kB