Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 40 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Stredné vyžarovanie, Biela
ST210Y 27S/PW930 DIA MB WH
Popis produktu
CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Biela, Stmievanie Dali, pripravené na Interact System, 5400 lm, 40 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov