Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39 W, 5400 lm, 3000 K, Stredné vyžarovanie, Biela

ST210Y 27S/830 PSU MB WH

Popis produktu

CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5400 lm, 39 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102059
Úplný objednávkový kód: 871869998278200

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102059 sk_SK pdf 279.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102059_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102059_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 27S/830 PSU MB WH LDT 1.5 kB