Slovensko - Slovenčina

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 50 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Stredné vyžarovanie, Biela

ST210Y 19S/FMT PSU MB WH

Popis produktu

CoreLine trunking variant (double spot head), Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3900 lm, 50 W, 79 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta

Objednávkový kód: 910505102057
Úplný objednávkový kód: 871869998276800

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910505102057 sk_SK pdf 277.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910505102057_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910505102057_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH IES 2.1 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH ULD 67.0 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH ROLF 2.8 kB
LDT
LDT File - ST210Y 19S/FMT PSU MB WH LDT 1.8 kB