Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Stredné vyžarovanie, Biela
ST210T 39S/840 PSU MB WH
Popis produktu
Track projector, Hliník, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 4200 lm, 29.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Stredné vyžarovanie, IP20 | Ochrana pred dotykom rukou, IK02 | 0,2 J, štandardné, Bezpečnostná trieda II, Trojobvodová lišta
Špecifikácie
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov